Magneetgecodeerd lengtemeetsysteem met Condition Monitoring

Magneetgecodeerd lengtemeetsysteem met Condition Monitoring

Magneetgecodeerd lengtemeetsysteem BML-S1G

Absoluut en incrementeel met succes gecombineerd

Het magneetgecodeerd lengtemeetsysteem BML-S1G met Absolute Quadrature-interface is ideaal als u de voordelen van de absolute positionering met de eenvoud van een incrementele interface wilt combineren. Want zijn innovatieve interface is compatibel met incrementele A / B-ingangskaarten en biedt het voordeel van een absoluut positiesignaal, zodat u geen referentieprocedure nodig hebben.

Voor meet- en positioneertaken in alle branches ontwikkeld

Voor meet- en positioneertaken in alle branches ontwikkeld, is deze niet alleen voor grote meetlengtes geschikt, maar ook in toepassingen die een grote nauwkeurigheid vereisen.

Het meetsysteem kan eenvoudig in de aanwezige besturing worden geïntegreerd - zonder dure absoluut-interfacekaart of nieuwe besturingshardware. Wanneer het systeem samen met de BML Configuration Tool wordt gebruikt,, staan bovendien omvangrijke parametreer- en diagnosefuncties ter beschikking, bijv. voor een Condition Monitoring.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk. De bijzonderheden

  • Flexibel: Handmatige of automatische overdracht van de absolute positiewaarde
  • Tijdbesparend: Makkelijk uit te lijnen, geen configuratie
  • Economisch: Compatibel met standaard A / B-incrementeel interfaces, absoluut controller niet nodig
  • Betrouwbaar: Status-LED en diagnosefuncties voor betrouwbare werking
  • Universeel inzetbaar: Meetlengtes tot 48 m, resolutie instelbaar, hoge systeemnauwkeurigheid tot 20 µm