Voor veiligheidstoepassingen

Voor veiligheidstoepassingen

Magneetgecodeerd lengtemeetsysteem BML-S1G

Magneetgecodeerd lengtemeetsysteem

Het magneetgecodeerde lengtemeetsysteem BML-S1G beschikt over een veilige incrementele sin/cos-interface en over een veilige absolute SSI- of BiSS-C-interface. Daarom is dit systeem ideaal voor veiligheidsgerichte toepassingen (gecertificeerd door TÜV Rheinland).

Dankzij de grote meetlengte van 48 m en de zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid (< 1 µm) is het systeem geschikt voor veel toepassingen die moeten voldoen aan de vereisten van functionele betrouwbaarheid. Bovendien ondersteunt deze sensor de functie "betrouwbare incrementele waarde" en "betrouwbare absolute waarde".

Zo kunt u in een veilige, complete toepassing veel veiligheidsfuncties conform EN IEC 61800-5-2 realiseren, bijvoorbeeld veilige langzame snelheid (SLS) of veilige stop 1 (SS1). Bovendien garandeert het contactloze en slijtvrije werkingsprincipe een lange en betrouwbare levensduur.

U kunt het meetsysteem integreren in een veiligheidsbesturing met een veilige analoge ingang, zonder dat u dure absolute interfacekaarten hoeft te gebruiken. Wanneer u het systeem samen met de BML Configuration Tool gebruikt, staan bovendien omvangrijke parametreer- en diagnosefuncties ter beschikking, bijvoorbeeld voor condition monitoring.

De bijzonderheden

  • veilig: voldoet aan de eisen volgens DIN EN ISO 13849-1:2015 (machinerichtlijn, Pld), IEC 61508:2010 (functionele veiligheid, SIL2) en EN IEC 61800-5-2:2007 (veiligheidsfunctie, SIL2)
  • Tijdbesparend: Makkelijk uit te lijnen, geen configuratie
  • Universeel inzetbaar: Meetlengtes tot 48 m, resolutie instelbaar, hoge systeemnauwkeurigheid tot 20 µm
  • comfortabel: parametreer- en diagnosefuncties