Magneetgecodeerd lengtemeetsysteem met IO-Link-interface

Magneetgecodeerd lengtemeetsysteem met IO-Link-interface

Magneetgecodeerd lengtemeetsysteem met IO-Link-interface

Absoluut meetsysteem – voor meet- en positioneertaken ontwikkeld

Als andere lengtemeetsystemen te groot, te langzaam, te onnauwkeurig of te inflexibel zijn, kunt u op het absolute meetsysteem BML SL1 vertrouwen: het maakt niet uit of u lineaire of roterende bewegingen wilt meten, kort of lange lengtes of een snelle en precieze formaatafstelling wilt toepassen.

Veelzijdige toepassing – posities en eindstanden met absolute nauwkeurigheid meten

Op al die plaatsen waar een hoge absolute nauwkeurigheid van posities en eindstanden vereist is, levert het absolute meetsysteem BML SL1 uitstekende prestaties. Het is speciaal voor meet- en positioneertaken ontwikkeld, is supersnel, uiterst precies en brancheonafhankelijk te gebruiken. Daarnaast is het compact, zodat u het goed kunt integreren. De bediening is eenvoudig en tegelijkertijd uiterst efficiënt.

Flexibiliteit en comfort door geïntegreerde IO-Link-interface

Zijn geïntegreerde IO-Link-interface biedt u bijzondere flexibiliteit. Via IO-Link kunt u positie-informatie opvragen die via de besturing gemakkelijk bekeken kan worden. Door IO-Link bewaakt u de doelpositie en kunt u continu posities tijdens de beweging controleren. Ook de formaatinrichting en -afstelling is hiermee snel uitgevoerd. En door IO-Link kan het meetsysteem comfortabel gekoppeld worden. Met de BML SL1 benut u gelijktijdig de voordelen van een magneetbandmeetsysteem en die van de meest innovatieve interface die in de besturingswereld verkrijgbaar is.

De bijzonderheden

  • eenvoudige koppeling en positieweergave via IO-Link
  • tot 8 m lengteregistratie met zeer hoge nauwkeurigheid
  • grote flexibiliteit door uitgebreide parametreerfuncties en diagnose- en toestandinformatie via IO-Link
  • gemakkelijke montage en betrouwbaar gebruik door hoge leesafstand tot 1,3 mm
  • veelzijdig bruikbaar: optionele analoge meetuitgang voor regeltoepassingen