Magneetveldvaste inductieve factor 1-geheel metalen sensoren van RVS

Magneetveldvaste inductieve factor 1-geheel metalen sensoren van RVS

Optimale betrouwbare werking in bijzonder ruwe omgeving

Optimale betrouwbare werking in bijzonder ruwe omgeving

Door toepassing van een nieuwe technologie verkrijgt u bij Balluff inductieve factor 1-geheel metalen sensoren in M18, die garant staan voor een optimale betrouwbare werking in bijzonder ruwe omgevingen. De behuizing bestaat geheel uit roestvast staal en hierdoor zijn de sensoren uitstekend geschikt voor de detectie van wisselende objecten (staal, aluminium, messing, koper etc.), die zij met identieke schakelafstand (zonder reductiefactor) detecteren.

Zelfs in direct contact met het detectieobject zijn deze zeer betrouwbaar. Want het robuuste actieve oppervlak is bestand tegen stoten, mechanische belastingen en schurende media.

Onze factor 1-geheel metalen sensoren zijn magneetveldvast, d.w.z. ze worden niet gestoord door sterke elektromagnetische velden zoals die optreden in inductiehardings- of lasinstallaties. Ook lasspatten vormen met de optionele keramische coating geen probleem.

De bijzonderheden

  • hoge schakelafstand voor ferro- en non-ferrometalen
  • magneetveldvast en extreem robuuste keramische coating voor ruwe omgevingen
  • beschermingsgraad IP68 en ruim temperatuurbereik voor de hoogste eisen
  • hoge nauwkeurigheid en flexibele toepassing, ook bij wisselende objecten