Magneetveldsensoren met meerdere schakelpunten - voor C- en T-groeven

Magneetveldsensoren met meerdere schakelpunten - voor C- en T-groeven

Teachbaar - voor meer efficiëntie

Magneetveldsensor voor de T-groef aan een korteslagcilinders
Magneetveldsensor voor de T-groef aan een korteslagcilinders
Magneetveldsensor voor de C-groef aan een centrische grijper
Magneetveldsensor voor de C-groef aan een centrische grijper

Vervangt twee standaardsensoren

Voor het gebruik in cilinders, grijpers en proceskleppen leveren wij zowel voor de C- als voor de T-groef magneetveldsensoren BMF met twee schakelpunten. Hiermee kunt u met een teachbare magneetveldsensor twee standaardsensoren vervangen. Of in langere cilinders met het extra schakelpunt bijvoorbeeld de luchtdruk voor het eindpunt reduceren.

Tot acht schakelpunten via IO-Link

Dankzij de IO-Link-varianten staan maximaal acht schakelpunten ter beschikking. Ook kunt u de hysterese individueel en eenvoudig instellen.

10 mm meer overlooptraject dan andere magneetveldsensoren

Het overlooptraject bedraagt 60 mm, waarbij de sensor ideaal gesproken in het midden van het overlooptraject, d.w.z. zo dicht mogelijk bij de schakelpunten, wordt geplaatst. Daardoor maakt de teachbare magneetveldsensor 10 mm meer overlooptraject mogelijk dan traditionele sensoren.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk. De bijzonderheden

  • 10 mm meer overlooptraject dan andere magneetveldsensoren
  • Compacte sensorkoppen met separate elektronica
  • PNP / NPN NO / NC en IO-LINK-varianten met PNP NO
  • Kabel met M12- of M8-connectoren en varianten met 2 m kabel
  • Temperatuurbereik van -25 tot + 80 °C