Nieuwe generatie induct. fact. 1-sensors

Nieuwe generatie induct. fact. 1-sensors

IO-modules

Objecten met een schakelafstand van gelijke hoogte herkennen - onafhankelijk van het materiaal

Factor 1-sensoren detecteren objecten bijvoorbeeld van staal, aluminium of messing met identieke schakelafstand (zonder reductiefactor).

Deze eigenschap biedt voordelen bij toepassingen waarbij het materiaal van de te herkennen objecten kan variëren, of wanneer non-ferrometalen met een hoge schakelafstand moeten worden geregistreerd. Factor 1-sensoren zijn bestand tegen magneetvelden. Dat houdt in dat het functioneren niet wordt verstoord door sterke elektromagnetische velden (bijvoorbeeld bij inductieharden of lasinstallaties).

> Productzoeker

De bijzonderheden

  • hoge schakelafstand voor ferro- en non-ferrometalen
  • geschikt voor ruwe omgevingen, bestand tegen magneetvelden en met PTFE-coating
  • voldoet aan de hoogste vereisten - beschermingsgraad IP68 en ruim temperatuurbereik
  • uiterst nauwkeurig en flexibel te gebruiken - ook bij wisselende objecten