Optische laser-precisiesensor

Optische laser-precisiesensor

Optische laser-precisiesensor

Objectdetectie van topniveau

Bedrijfszekere detectie van zelfs de kleinste details is altijd al een grote uitdaging geweest. De opto-elektronische sensor BOS 21M High Precision Laser uit de productieserie van diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking laat hier zijn bijzondere klasse zien. Hij maakt indruk met zijn uitstekende nauwkeurigheid bij alle detectietaken en onderscheidt zich door de talrijke handige extra functies.

Via verschillende detectie- en analysemodi kunnen zelfs complexe objecten exact gedetecteerd worden. En waar andere sensoren tegen hun grenzen aanlopen, voert de laser-precisiesensor ook ingewikkelde taken met bravoure uit.

Bovendien kunt u tussen twee verschillende sensormodi kiezen:
In de modus 'Achtergrondonderdrukking' focust de sensor op het te detecteren object, dat vervolgens met grote nauwkeurigheid gedetecteerd wordt.
In de sensormodus 'Achtergronddetectie' focus de sensor op de achtergrond. Objecten die op de achtergrond verschijnen, worden gedetecteerd. Daardoor kan de BOS 21M HPL met name reflecterende of glanzende delen bedrijfszeker detecteren.

Dankzij deze beide sensormodi zijn de precisie en betrouwbaarheid altijd maximaal. Naar gelang het object kunt u via IO-Link namelijk eenvoudig omschakelen, waardoor u altijd gebruikmaakt van de beste en betrouwbaarste detectiemethode.

Als u de sensor in kritische omgevingen met veel hinderlijk licht gebruikt, zorgt de slimme onderdrukking van extern licht namelijk voor nog betere prestaties. Met deze functie filtert de sensor er vooral verstoringen en extern licht uit, zodat foutieve schakelingen en hieruit voortvloeiende downtime voorkomen worden.

De bijzonderheden

  • uiterst nauwkeurige objectdetectie, ook in lastige omgevingen
  • schakelen tussen sensormodus 'Achtergrondonderdrukking' en 'Achtergronddetectie'
  • slimme voorverwerking van gegevens in sensor
  • slimme en efficiënte diagnose