Opto-elektr. minisens. met achtergr.ond.

Opto-elektr. minisens. met achtergr.ond.

Opto-elektronische minisensoren met achtergrondonderdrukking

Betrouwbare objectdetectie ook in krappe inbouwsituaties

De opto-elektronische minisensoren uit de series BOS Q08M en BOS R01E zijn geschikt voor de betrouwbare objectdetectie op veel toepassingsgebieden, met name in krappe inbouwomstandigheden.

U kunt nu al beschikken over zender-ontvanger-sensoren, retroreflex fotocellen en diffuse sensoren. Bovendien zijn nu ook varianten leverbaar met krachtige achtergrondonderdrukking. Hierdoor kunt u objecten met uiteenlopende oppervlakken absoluut betrouwbaar en nauwkeurig detecteren.

De diverse varianten met optiek aan de zij- of voorkant kunnen uiterst flexibel ingebouwd worden. Door de goed zichtbare, duidelijk begrensde rode lichtvlek wordt de sensorstand en inbedrijfstelling eenvoudiger.

De uitvoeringen met vaste scanbereikinstelling kunnen na de montage direct worden gebruikt. Bij de IO-Link-varianten kunt u het scanbereik en de hysterese eenvoudig en nauwkeurig instellen zodat een omslachtige afstelling van de sensorafstand tot het object niet nodig is. Daarnaast leveren deze IO-Link-sensoren nog meer informatie zoals diagnosegegevens en bedrijfsuren. Hiermee bieden ze een reële toegevoegde waarde voor moderne productie-installaties.

De bijzonderheden

  • Nauwkeurig schakelgedrag door kleine heldere lichtvlek
  • IO-Link-varianten met uitgebreide parametreermogelijkheden beschikbaar
  • BOS R01E – robuuste roestvrijstalen behuizing en beschermingsgraad IP69K
  • BOS Q08M – uiterst compact voor toepassing in zeer kleine ruimte