Voedingen met Heartbeat®-functie

Voedingen met Heartbeat®-functie

Voedingseenheden met Heartbeat-functie

De efficiënte stroomvoorziening

Uiteenlopende vermogensklassen

Intelligente voedingseenheden van Balluff met Heartbeat®-functie voorzien elke toepassing op een betrouwbare en efficiënte manier van spanning. De voedingseenheden zijn verkrijgbaar in de vermogensklassen 60 W, 120 W, 240 W en 480 W. Power-Boost zorgt voor een vermogensreserve van 150% voor piekbelastingen.

Weergave van last en belasting

Via Heartbeat® geeft de voeding voortdurend informatie over de interne status van het apparaat. En geeft het huidige belastingniveau (load) en de huidige belasting van de interne componenten (stress) weer.

Preventief onderhoud

Bovendien geeft de Lifetime-functie de doorslaggevende aanwijzing voor concepten van het preventieve onderhoud of het op conditie gebaseerd onderhoud weer. Door de continue, interne bewaking van de bedrijfsparameters van de voeding wordt er tijdig voor een uitval gewaarschuwd. Tegelijkertijd wordt de levensduur van het apparaat optimaal benut.

In overkoepelende diagnoseoplossingen integreerbaar

Nog een voordeel: De intelligente functies kunnen via IO-Link direct in innovatieve, overkoepelende diagnoseoplossingen worden opgenomen. Ze zetten daarmee maatstaven voor moderne onderhoudsconcepten van machines en installaties.

Voordelen

  • Extra compacte bouw
  • IP20- en IP67-uitvoering
  • Intelligente functies met Heartbeat®
  • Communicatie-interface IO-Link

Preventief onderhoud

Bovendien geeft de Lifetime-functie de doorslaggevende aanwijzing voor concepten van het preventieve onderhoud of het op conditie gebaseerd onderhoud weer. Door de continue, interne bewaking van de bedrijfsparameters van de voeding wordt er tijdig voor een uitval gewaarschuwd. Tegelijkertijd wordt de levensduur van het apparaat optimaal benut.