Processor BIS V - het technologieonafhankelijke RFID-platform

Processor BIS V - het technologieonafhankelijke RFID-platform

Voor alle eisen: of het nu gaat om High Speed, High Memory, LF, HF, UHF of IO-Link

Wat de technologieonafhankelijke processor gereedschapsfabrikanten te bieden heeft

Een machinepark in de metaalverwerking is vaak zo complex dat het bijna onmogelijk is om aan de eisen van tool-ID, het geautomatiseerde gereedschapsbeheer, te voldoen. Diverse machinefabrikanten zijn actief en daardoor zijn uiteenlopende besturingsconcepten aan het werk.

Voor alle eisen: of het nu gaat om High Speed, High Memory, LF, HF, UHF of IO-Link

De kosten voor een integratie achteraf van het gereedschapsbeheer zijn daarom uitzonderlijk hoog en nauwelijks te realiseren. Een pc-gebaseerde workaround biedt een uitvoerbare en elegante oplossing. Elke losse machine rust u met een leeskop (LF, HF, UHF) en de processor BIS V uit. Deze verbindt u via de bestaande netwerkinterface TCP/IP met een in de productielijn toegewezen pc, die over een gereedschapsbeheersysteem voor de gehele fabricage-eenheid (cluster, lijn, hal) beschikt. Zo staat niets meer het geautomatiseerde gereedschapsbeheer in de weg.

De bijzonderheden

  • Pc-gebaseerde systemen koppelen: twee procesinterfaces (TCP/IP en USB)
  • Grote flexibiliteit: één apparaat voor alle functionerende RFID-technologieën (LF, HF, UHF)
  • Krachtig: geschikt voor High Memory- en High-Speed-gegevensdragers
  • Voldoet aan de hoogste industriële eisen, vanwege de aluminium persgietbehuizing
  • Diverse apparaten aansluiten: vrij configureerbare IO-Link-master-poort V1.1