Innovatieve technologie voor de betrouwbare operatorbegeleiding
Voor een betrouwbare operatorbegeleiding biedt Balluff een SmartLight Indicator waarmee u de gebruikslocaties uniek kunt laten aanduiden. Maar dat is nog niet alles. Onze SmartLight Indicator overtuigt dankzij talloze extra functies. Bijvoorbeeld de weergave van de instellingsrichting, pulstijden van de werkprocessen, wachttijden in het werkproces of de weergave van het aanloopmoment. Bijvoorbeeld bij een draaimomentsleutel. Ook de machinestatus of vulniveaus kunnen eenvoudig afgelezen worden.
Onze SmartLight Indicator bestaat uit zes onafhankelijke, extreem heldere, meerkleurige led-segmenten die u in verschillende modi kunt gebruiken voor uw specifieke doeleinden. Bovendien maakt IO-Link comfortabele gebruikersondersteuning mogelijk.
Dankzij IO-Link kan het intelligente device via plug-and-play snel en kostenefficiënt worden geïnstalleerd, en zowel aan de besturing als aan de pc-gebaseerde systemen worden gekoppeld. Alle bedrijfstypen, kleuren en statussen zijn direct beschikbaar in de procesgegevens.
Aangezien u de SmartLight Indicator in serie kunt koppelen met een extra indicator, is het mogelijk om de kosten en bekabelingsrompslomp nog verder terug te dringen.