SmartLight Indicator voor Pick-to-Light

SmartLight Indicator voor Pick-to-Light

SmartLight Indicator voor Pick-to-Light

Innovatieve technologie voor montage en confectioneren

Voor het monteren en confectioneren biedt Balluff een SmartLight Indicator waarmee u de afzonderlijke productiestappen doorlopend kunt u visualiseren en monitoren. Maar dat is nog niet alles. Onze SmartLight Indicator overtuigt dankzij talloze extra functies. Bijvoorbeeld de weergave van de instellingsrichting, pulstijden van de werkprocessen, wachttijden in het werkproces of de weergave van de resterende productiestappen. Ook kunnen incorrecte verwijderingen worden herkend en peilniveaus eenvoudig worden afgelezen.

Onze SmartLight Indicator bestaat uit zes onafhankelijke, extreem heldere, meerkleurige led-segmenten die u in verschillende modi kunt gebruiken: in de segment-, looplicht- en niveaumodus of om de Safe States aan te geven – afhankelijk van wat u wilt monitoren. Bovendien maakt IO-Link comfortabele gebruikersondersteuning mogelijk.

Dankzij IO-Link kan het intelligente device via plug-and-play snel en kostenefficiënt worden geïnstalleerd, en zowel aan de besturing als aan de pc-gebaseerde systemen worden gekoppeld. Alle bedrijfstypen, kleuren en statussen zijn direct beschikbaar in de procesgegevens.

Aangezien u de SmartLight Indicator in serie kunt koppelen met een extra indicator, is het mogelijk om de kosten en bekabelingsrompslomp nog verder terug te dringen.

De bijzonderheden

  • Geschikt voor Industrie 4.0: door IO-Link
  • Time-of-Flight (runtimeproces): sensor voor het betrouwbaar herkennen van handbewegingen
  • Veelzijdig toe te passen: zes onafhankelijke, extreem heldere, meerkleurige led-segmenten
  • Comfortabel: display laat segment-, looplicht- en niveaumodus zien, evenals Safe State
  • Kostenbesparend: koppelen van twee SmartLight Indicators mogelijk (daisy-chain) – slechts één IO-Link-poort nodig