UHF-handleesapparaat BIS U-890

UHF-handleesapparaat BIS U-890

Hoge functionaliteit en topprestaties

Ideaal voor moderne mobiele identificatietaken in UHF-toepassingen

Het UHF-handheld-leesapparaat BIS U-890 is een ideaal gereedschap voor moderne gegevensregistratie. Het biedt veel flexibiliteit voor RFID in nabijheid of in long-range-toepassingen. Het leesapparaat is met een krachtige ARM-processor uitgerust. Het werd in combinatie met Microsoft Windows Embedded Compact 7 ontwikkeld om snel en betrouwbaar UHF-tags te lezen.

Dankzij de geïntegreerde UHF-module met 1 W uitgangsvermogen en de adaptieve cross-dipole-antenne kunnen grote aantallen UHF-tags in extreem korte tijd worden geregistreerd.

De in de fabriek geïnstalleerde RFID-software ondersteunt de topprestaties en garandeert extra flexibiliteit. Deze is eenvoudig te bedienen en biedt u uitgebreide functies voor elke detectiesituatie.

Goed om te weten voor internationaal gebruik: de UHF-handheld BIS U-890 is gecertificeerd voor Europa, de VS en Canada alsook voor China.

De bijzonderheden

  • Snelle gegevensregistratie en -verwerking door 1-GHz-ARM-processor
  • Hoge leesreikwijdte > 4 m
  • Krachtige multi-tagging > 200 tags/sec
  • Adaptieve UHF-antenne voor optimale tag-registratie
  • Veelzijdig bruikbare RFID-software geïnstalleerd