Lasbestendige I/O-modules met 8 IO-Link-poorten plus cascadeerbare IO-Link-I/O-hubs

Lasbestendige I/O-modules met 8 IO-Link-poorten plus cascadeerbare IO-Link-I/O-hubs

Lasbestendige I/O-modules

Veilige signaaloverdracht in elektrische stoorvelden

Voor lasstromen en elektromagnetische stoorvelden

Balluff biedt een nieuwe reeks netwerkmodules die voor de extreme omstandigheden van de lasomgeving zijn ontwikkeld. Deze lasbestendige modules van kunststof, versterkt met glasvezel, zijn goed bestand tegen lasspatten, lasstromen en elektromagnetische stoorvelden en zorgen voor een veilige signaaloverdracht ondanks storende omgevingsinvloeden. Nog een voordeel: Ze zijn eenvoudig te installeren.

> Productzoeker

Decentrale systeemarchitectuur door IO-Link

Tot de serie behoren IO-Link-masters en de IO-Link-sensor-/actorhubs met elk 8 IO-Link-poorten voor 16 in- en uitgangen. Daardoor worden innovatieve veldbusoplossingen gegarandeerd.

Met de efficiënte punt-naar-puntverbinding IO-Link kan een decentrale systeemarchitectuur worden opgebouwd in de lascel buiten de schakelkast. Netwerkknooppunten die met een IO-Link-master zijn uitgerust, communiceren via Ethernet/IP direct met de besturing of de besturingseenheid van de machine.

Op de IO-Link-poorten kunnen diverse intelligente sensoren of I/O-modules met IO-Link-interface worden aangesloten. Gebruikers maken daardoor gebruik van eenvoudige structuren en profiteren van een grote flexibiliteit.

De parameters kunnen eenvoudig worden overgedragen. Door de continue diagnose is een betrouwbare bewaking gewaarborgd. De voordelige drieaderige niet-beschermde industriekabels kunnen snel worden verbonden.

Voordelen van de I/O-modules

  • 8 IO-Link-poorten voor de aansluiting van alle IO-Link-apparaten
  • maximaal 16 in-/uitgangen met elk één LED voor de foutendiagnose
    : elke ingang is bestand tegen kortsluiting,
    elke uitgang is beschermd tegen overbelasting
  • goed zichtbare status-LED voor de bewaking van de poorten en netwerkcommunicatie
  • geïntegreerde webserver voor de weergave van module-informatie (IP-adres, instellingen, parameters, …)
  • geïntegreerde 2-poorts switch voor Daisy Chain-netwerken
  • overzichtelijk display voor de weergave van aanvullende informatie (versie, IP-adres, modulenaam, …)

Voordelen van de IO-Link-sensor-/actorhubs

  • goed zichtbare LED's voor de functieweergave
  • maximaal 16 ingangen of configureerbare in-/uitgangen beschikbaar
  • uitbreidingspoort voor de aansluiting van een IO-Link-ventieleiland of een IO-Link-sensor-/actorhub (en de verhoging van de hoeveelheid I/O tot wel 30)
Lasbestendige I/O-modules