Start Voedingsspanning Accessoires Human Machine Interfaces Industriële netwerktechniek Machine Vision en optische identificatie RFID Sensortechniek Software System Solutions Veiligheid Verbindingstechniek Voedingsspanning Heartbeat®-voedingen met IO-Link-interface bestelcode: BAE00TR BAE PS-XA-1W-24-025-101 terug Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BAE00TR - BAE PS-XA-1W-24-025-101 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment downloads contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152180') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152180') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} downloads Onze kortsluitbestendige, éénfasige voedingen zijn ideaal geschikt voor de ruwe toepassingsomstandigheden direct in het veld. Deze ondersteunen een preventief onderhoud in de zin van Industrie 4.0: de IO-Link-interface maakt de koppeling van alle parameters mogelijk in de master-installatiediagnose. Kenmerken: flensmontage, uitgangsspanning 24 V, uitgangsvermogen 91 tot 192 W, IP67, CE/TÜV-certificaat, HEARTBEAT® - statusindicatie, LED voor Load-/Stresslevel en levensduur. hoofdkenmerken Afmeting 24 x 127 x 92 mm Uitvoering DIN-rail Bevestiging DIN-railmontage Behuizingsmateriaal Aluminium Aansluiting (voedingsspanning IN) Klemmenstrook Aansluiting (voedingsspanning OUT) Klemmenstrook Ingangsspanning 100…240 V AC, eenfasig Nominale uitgangsspanning DC 24 V Nominale uitgangsstroom 2.5 A Uitgangsvermogen max. 60 W Uitgangsstroom max. 3.75 A voor max. 4 s<br>1x/min. Beschermingsklasse IP20 Goedkeuring / conformiteit CE, WEEE Omgevingstemperatuur -25...70 °C downloads datasheet PDF download CAD modellen BAE00TR - BAE PS-XA-1W-24-025-101 MTTF Certificate PDF download Disposal PDF download Beknopte handleiding BAE PS-XA-1W-24-025-101 Engels, Duits - 0.91 MB Conformiteitsverklaring Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle talen - 0.22 MB IODD: IO-Link Device Description (IODD) IODD BAE00TR 0.05 MB Productaanzicht Download 0.01 MB Download 0.01 MB Productbeschrijving Heartbeat® – IO-Link power supplies for reliable voltage supply Engels - 1.8 MB Heartbeat® – IO-Link-Netzgeräte für die zuverlässige Spannungsversorgung Duits - 1.8 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}