Start Verbindingstechniek Accessoires Human Machine Interfaces Industriële netwerktechniek Machine Vision en optische identificatie RFID Sensortechniek Software System Solutions Veiligheid Verbindingstechniek Voedingsspanning Verbindingskabels bestelcode: BCC02TL BCC M314-M314-30-304-PX0434-020 terug Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC02TL - BCC M314-M314-30-304-PX0434-020 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment downloads contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV156801') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV156801') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} downloads Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking. hoofdkenmerken Kabel PUR black, 2.00 m, Drag chain compatible Aansluiting 1 M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded Aansluiting 2 M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded Aantal leidingen 4 Kabeltemperatuur, vaste installatie -50...90 °C Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing -25...90 °C Bedrijfsspanning UB 60 VDC / 60 VAC Nominale stroom (40°C) 4.0 A Beschermingsklasse IP67, IP69K/IP67, IP69K Goedkeuring / conformiteit CE, cULus, EAC, WEEE downloads datasheet PDF download CAD modellen BCC02TL - BCC M314-M314-30-304-PX0434-020 Disposal PDF download Conformiteitsverklaring Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle talen - 0.22 MB Productaanzicht Download 0.2 MB Download 0.2 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}