Start Verbindingstechniek Accessoires Human Machine Interfaces Industriële netwerktechniek Machine Vision en optische identificatie RFID Sensortechniek Software System Solutions Veiligheid Verbindingstechniek Voedingsspanning Verbindingskabels bestelcode: BCC03JT BCC M314-M414-3E-304-PX0434-010 terug Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC03JT - BCC M314-M414-3E-304-PX0434-010 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment downloads contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV156784') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV156784') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} downloads Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking. hoofdkenmerken Kabel PUR zwart, 1 m, Geschikt voor sleepkettingen Aansluiting 1 M8x1-Bus, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd Aansluiting 2 M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd Aantal leidingen 4 Kabeltemperatuur, vaste installatie -50...90 °C Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing -25...90 °C Bedrijfsspanning UB 60 VDC / 60 VAC Nominale stroom (40°C) 4.0 A Beschermingsklasse IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K Goedkeuring / conformiteit CE, cULus, EAC, WEEE downloads datasheet PDF download CAD modellen BCC03JT - BCC M314-M414-3E-304-PX0434-010 Disposal PDF download Conformiteitsverklaring Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle talen - 0.22 MB Productaanzicht Download 0.05 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}