BCC05EZ - BCC M415-0000-1A-001-PX43T2-050

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Kies de juiste aansluiting voor een betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen in uw applicatie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking.

  • hoofdkenmerken
    Aansluiting
    M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
    Kabel
    PUR geel, 5.00 m, Geschikt voor sleepkettingen
    Aantal leidingen
    3
    Draaddoorsnede
    22 AWG
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -50...90 °C
    Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
    -25...90 °C
    Bedrijfsspanning UB
    250 VDC / 250 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    4.0 A
    Beschermingsklasse
    IP67, IP68, IP69K
    Goedkeuring / conformiteit
    cULus, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    CAD modellen
    BCC05EZ - BCC M415-0000-1A-001-PX43T2-050
    Disposal
    PDF download
    Productaanzicht
    0.01 MB