BCC05MF - BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-040

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking.

  • hoofdkenmerken
    Kabel
    PVC geel, 4 m
    Aansluiting 1
    M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
    Aansluiting 2
    M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
    Aantal leidingen
    4
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -40...105 °C
    Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
    -5...105 °C
    Bedrijfsspanning UB
    250 VDC / 250 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    4.0 A
    Beschermingsklasse
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Goedkeuring / conformiteit
    cULus, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    CAD modellen
    BCC05MF - BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-040
    Disposal
    PDF download
    Productaanzicht
    0.01 MB