BCC06J7 - BCC A314-A324-30-304-PX04A5-006

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking.

  • hoofdkenmerken
    Kabel
    PUR zwart, 0.60 m, Geschikt voor sleepkettingen
    Aansluiting 1
    7/8"-Bus, Recht, 4-polig
    Aansluiting 2
    7/8"-Stekkers, Gebogen, 4-polig
    Aantal leidingen
    4
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -50...80 °C
    Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
    -20...80 °C
    Bedrijfsspanning UB
    300 VDC / 300 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    10.0 A
    Beschermingsklasse
    IP67, IP68/IP67, IP68
    Goedkeuring / conformiteit
    cULus, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    CAD modellen
    BCC06J7 - BCC A314-A324-30-304-PX04A5-006
    Disposal
    PDF download
    Productaanzicht
    0.02 MB