Start Verbindingstechniek Accessoires Human Machine Interfaces Industriële netwerktechniek Machine Vision en optische identificatie RFID Sensortechniek Software System Solutions Veiligheid Verbindingstechniek Voedingsspanning Aansluitkabels bestelcode: BCC06UW BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-050 terug Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC06UW - BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-050 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment downloads contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV153487') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV153487') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} downloads Kies de juiste aansluiting voor een betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen in uw applicatie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking. hoofdkenmerken Aansluiting M12x1-Stekkers, Recht, 12-polig, A-Gecodeerd Kabel PUR zwart, 5.00 m, Geschikt voor sleepkettingen Aantal leidingen 12 Draaddoorsnede 0.25 mm² Kabeltemperatuur, vaste installatie -50...80 °C Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing -25...80 °C Bedrijfsspanning UB 30 VDC / 30 VAC Nominale stroom (40°C) 1.5 A Beschermingsklasse IP67, IP68, IP69K Goedkeuring / conformiteit CE, cULus, EAC, WEEE downloads datasheet PDF download CAD modellen BCC06UW - BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-050 CAE (ePlan) BCC06UW - BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-050 × BCC06UW - BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-050 Disposal PDF download Conformiteitsverklaring Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle talen - 0.22 MB Productaanzicht Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}