BCC085E - BCC M425-M424-3A-304-PX0434-035

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking.

  • hoofdkenmerken
    Kabel
    PUR black, 3.5 m, Drag chain compatible
    Aansluiting 1
    M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
    Aansluiting 2
    M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
    Aantal leidingen
    4
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -50...90 °C
    Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
    -25...90 °C
    Bedrijfsspanning UB
    250 VDC / 250 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    4.0 A
    Beschermingsklasse
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Goedkeuring / conformiteit
    cULus, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    CAD modellen
    BCC085E - BCC M425-M424-3A-304-PX0434-035
    Disposal
    PDF download
    Productaanzicht
    0.44 MB