Start Verbindingstechniek Accessoires Human Machine Interfaces Industriële netwerktechniek Machine Vision en optische identificatie RFID Sensortechniek Software System Solutions Veiligheid Verbindingstechniek Voedingsspanning Verbindingskabels bestelcode: BCC0883 BCC M425-M415-3A-661-PW3534-010 terug Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0883 - BCC M425-M415-3A-661-PW3534-010 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment downloads contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV155469') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV155469') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} downloads Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking. hoofdkenmerken Kabel PUR lasvonkbestendig oranje, 1.00 m, Geschikt voor sleepkettingen Aansluiting 1 M12x1-Bus, Gebogen, 5-polig, A-Gecodeerd Aansluiting 2 M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd bedrijfsspanningsindicatie LED groen/nee Functie-indicatie (pin 2) LED wit Functie-indicatie (pin 4) LED geel Aantal leidingen 5 Kabeltemperatuur, vaste installatie -50...90 °C Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing -25...90 °C Bedrijfsspanning UB 30 VDC Nominale stroom (40°C) 4.0 A Beschermingsklasse IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K Goedkeuring / conformiteit CE, cULus, EAC, WEEE downloads datasheet PDF download CAD modellen BCC0883 - BCC M425-M415-3A-661-PW3534-010 Disposal PDF download Conformiteitsverklaring Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle talen - 0.22 MB Productaanzicht Download 0.02 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}