Start Verbindingstechniek Accessoires Human Machine Interfaces Industriële netwerktechniek Machine Vision en optische identificatie RFID Sensortechniek Software System Solutions Veiligheid Verbindingstechniek Voedingsspanning Verbindingskabels bestelcode: BCC0938 BCC A314-A314-30-346-VX44W6-200 terug Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0938 - BCC A314-A314-30-346-VX44W6-200 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment downloads contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV157592') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV157592') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} downloads Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking. hoofdkenmerken Kabel PVC geel, 20.00 m Aansluiting 1 7/8"-Bus, Recht, 4-polig Aansluiting 2 7/8"-Stekkers, Recht, 4-polig Aantal leidingen 4 Kabeltemperatuur, vaste installatie -40...105 °C Bedrijfsspanning UB 300 VDC / 300 VAC Nominale stroom (40°C) 10.0 A Beschermingsklasse IP67, IP68/IP67, IP68 Goedkeuring / conformiteit cULus, EAC, WEEE downloads datasheet PDF download CAD modellen BCC0938 - BCC A314-A314-30-346-VX44W6-200 Disposal PDF download Productaanzicht Download 0.02 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}