BCC09A4 - BCC A323-A313-30-345-VX43W6-100

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking.

  • hoofdkenmerken
    Kabel
    PVC geel, 10.00 m
    Aansluiting 1
    7/8"-Bus, Gebogen, 3-polig
    Aansluiting 2
    7/8"-Stekkers, Recht, 3-polig
    Aantal leidingen
    3
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -40...105 °C
    Bedrijfsspanning UB
    300 VDC / 300 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    13.0 A
    Beschermingsklasse
    IP67, IP68/IP67, IP68
    Goedkeuring / conformiteit
    cULus, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Productaanzicht
    0.02 MB