Start Verbindingstechniek Accessoires Human Machine Interfaces Industriële netwerktechniek Machine Vision en optische identificatie RFID Sensortechniek Software System Solutions Veiligheid Verbindingstechniek Voedingsspanning Aansluitkabels bestelcode: BCC09J6 BCC M415-0000-1A-003-PW3434-020 terug Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC09J6 - BCC M415-0000-1A-003-PW3434-020 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment downloads contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152780') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152780') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} downloads Kies de juiste aansluiting voor een betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen in uw applicatie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking. hoofdkenmerken Aansluiting M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd Kabel PUR lasvonkbestendig oranje, 2.00 m, Geschikt voor sleepkettingen Aantal leidingen 4 Draaddoorsnede 0.34 mm² Kabeltemperatuur, vaste installatie -50...90 °C Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing -25...90 °C Bedrijfsspanning UB 250 VDC / 250 VAC Nominale stroom (40°C) 4.0 A Beschermingsklasse IP67, IP68, IP69K Goedkeuring / conformiteit cULus, EAC, WEEE downloads datasheet PDF download CAD modellen BCC09J6 - BCC M415-0000-1A-003-PW3434-020 Disposal PDF download Productaanzicht Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}