BCC09ZC - BCC A325-A315-30-330-VS85N6-030

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking.

  • hoofdkenmerken
    Kabel
    PVC afgeschermd grijs, 3.00 m
    Aansluiting 1
    7/8"-Bus, Gebogen, 5-polig
    Aansluiting 2
    7/8"-Stekkers, Recht, 5-polig
    Interface
    Devicenet
    Aantal leidingen
    4
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -20...80 °C
    Bedrijfsspanning UB
    300 VDC / 300 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    4.0 A
    Beschermingsklasse
    IP67, IP68/IP67, IP68
    Goedkeuring / conformiteit
    cULus, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    CAD modellen
    BCC09ZC - BCC A325-A315-30-330-VS85N6-030
    Disposal
    PDF download
    Productaanzicht
    0.02 MB