Start Verbindingstechniek Accessoires Human Machine Interfaces Industriële netwerktechniek Machine Vision en optische identificatie RFID Sensortechniek Software System Solutions Veiligheid Verbindingstechniek Voedingsspanning Aansluitkabels bestelcode: BCC0A2F BCC S323-0000-10-004-PX0334-030 terug Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0A2F - BCC S323-0000-10-004-PX0334-030 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment downloads contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV153735') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV153735') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} downloads Kies de juiste aansluiting voor een betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen in uw applicatie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking. hoofdkenmerken Aansluiting M8x1-Bus, Haaks, 3-polig, A-Gecodeerd bedrijfsspanningsindicatie LED groen Functie-indicatie (pin 4) LED geel Kabel PUR zwart, 3.00 m, Geschikt voor sleepkettingen Aantal leidingen 3 Draaddoorsnede 0.34 mm² Kabeltemperatuur, vaste installatie -50...90 °C Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing -25...90 °C Bedrijfsspanning UB 30 VDC Nominale stroom (40°C) 4.0 A Beschermingsklasse IP67, IP69K Goedkeuring / conformiteit CE, cULus, EAC, Ecolab, WEEE downloads datasheet PDF download CAD modellen BCC0A2F - BCC S323-0000-10-004-PX0334-030 Disposal PDF download Certificaat EAC RU S-DE.AD71.W.01172/19 F19F24 Russisch - 5.47 MB Ecolab Engels - 3.9 MB Conformiteitsverklaring Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle talen - 0.22 MB Productaanzicht Download 0.44 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}