Start Verbindingstechniek Accessoires Human Machine Interfaces Industriële netwerktechniek Machine Vision en optische identificatie RFID Sensortechniek Software System Solutions Veiligheid Verbindingstechniek Voedingsspanning Aansluitkabels bestelcode: BCC0C7P BCC M425-0000-1A-004-PW3334-050 terug Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0C7P - BCC M425-0000-1A-004-PW3334-050 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment downloads contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152763') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152763') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} downloads Kies de juiste aansluiting voor een betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen in uw applicatie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking. hoofdkenmerken Aansluiting M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd bedrijfsspanningsindicatie LED groen Functie-indicatie (pin 4) LED geel Kabel PUR lasvonkbestendig oranje, 5.00 m, Geschikt voor sleepkettingen Aantal leidingen 3 Draaddoorsnede 0.34 mm² Kabeltemperatuur, vaste installatie -50...90 °C Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing -25...90 °C Bedrijfsspanning UB 30 VDC Nominale stroom (40°C) 4.0 A Beschermingsklasse IP67, IP68, IP69K Goedkeuring / conformiteit CE, cULus, EAC, WEEE downloads datasheet PDF download CAD modellen BCC0C7P - BCC M425-0000-1A-004-PW3334-050 Disposal PDF download Conformiteitsverklaring Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle talen - 0.22 MB Productaanzicht Download 0.44 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}