BCC0E0R - BCC A324-A314-30-346-VX44W6-030

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking.

  • hoofdkenmerken
    Kabel
    PVC geel, 3.00 m
    Aansluiting 1
    7/8"-Bus, Gebogen, 4-polig
    Aansluiting 2
    7/8"-Stekkers, Recht, 4-polig
    Aantal leidingen
    4
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -40...105 °C
    Bedrijfsspanning UB
    300 VDC / 300 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    10.0 A
    Beschermingsklasse
    IP67, IP68/IP67, IP68
    Goedkeuring / conformiteit
    cULus, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Productaanzicht
    0.02 MB