Start Verbindingstechniek Accessoires Human Machine Interfaces Industriële netwerktechniek Machine Vision en optische identificatie RFID Sensortechniek Software System Solutions Veiligheid Verbindingstechniek Voedingsspanning Aansluitkabels bestelcode: BCC0ERN BCC M313-0000-10-001-PW3334-020 terug Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0ERN - BCC M313-0000-10-001-PW3334-020 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment downloads contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152769') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152769') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} downloads Kies de juiste aansluiting voor een betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen in uw applicatie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking. hoofdkenmerken Aansluiting M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd Kabel PUR lasvonkbestendig oranje, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen Aantal leidingen 3 Draaddoorsnede 0.34 mm² Kabeltemperatuur, vaste installatie -50...90 °C Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing -25...90 °C Bedrijfsspanning UB 60 VDC / 60 VAC Nominale stroom (40°C) 4.0 A Beschermingsklasse IP67, IP69K Goedkeuring / conformiteit CE, EAC, WEEE, cULus downloads datasheet PDF download CAD modellen BCC0ERN - BCC M313-0000-10-001-PW3334-020 Disposal PDF download Conformiteitsverklaring Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle talen - 0.22 MB Productaanzicht Download 10.41 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}