Start Verbindingstechniek Accessoires Human Machine Interfaces Industriële netwerktechniek Machine Vision en optische identificatie RFID Sensortechniek Software System Solutions Veiligheid Verbindingstechniek Voedingsspanning Aansluitkabels bestelcode: BCC0F63 BCC W415-0000-1A-003-TW0434-050 terug Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0F63 - BCC W415-0000-1A-003-TW0434-050 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment downloads contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152722') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152722') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} downloads Kies de juiste aansluiting voor een betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen in uw applicatie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking. hoofdkenmerken Aansluiting M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd Kabel FEP lasvonkbestendig zwart, 5.00 m Aantal leidingen 4 Draaddoorsnede 0.34 mm² Kabeltemperatuur, vaste installatie -100...200 °C Bedrijfsspanning UB 250 VDC / 250 VAC Nominale stroom (40°C) 4.0 A Beschermingsklasse IP65 Goedkeuring / conformiteit cULus, EAC, WEEE downloads datasheet PDF download CAD modellen BCC0F63 - BCC W415-0000-1A-003-TW0434-050 CAE (ePlan) BCC0F63 - BCC W415-0000-1A-003-TW0434-050 × BCC0F63 - BCC W415-0000-1A-003-TW0434-050 Disposal PDF download Productaanzicht Download 0.98 MB Productbeschrijving Cables for High Temperature and Extreme Environments US-engels - 0.48 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}