BCC0FNK - BCC A315-M415-3E-330-VS85N6-020

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking.

  • hoofdkenmerken
    Kabel
    PVC afgeschermd grijs, 2.00 m
    Aansluiting 1
    7/8"-Bus, Recht, 5-polig
    Aansluiting 2
    M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
    Interface
    Devicenet
    Aantal leidingen
    4
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -20...80 °C
    Bedrijfsspanning UB
    60 VDC / 60 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    4.0 A
    Beschermingsklasse
    IP67, IP68/IP67, IP68, IP69K
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.22 MB
    Productaanzicht
    0.02 MB