Start Verbindingstechniek Accessoires Human Machine Interfaces Industriële netwerktechniek Machine Vision en optische identificatie RFID Sensortechniek Software System Solutions Veiligheid Verbindingstechniek Voedingsspanning Verbindingskabels bestelcode: BCC0JF5 BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-200 terug Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0JF5 - BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-200 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment downloads contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV271018') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV271018') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} downloads Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking. hoofdkenmerken Kabel PUR afgeschermd groen, 20 m, Geschikt voor sleepkettingen Aansluiting 1 M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd Aansluiting 2 RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig Interface Profinet Aantal leidingen 4 Kabeltemperatuur, vaste installatie -40...80 °C Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing -20...60 °C Bedrijfsspanning UB 125 VDC / 125 VAC Nominale stroom (40°C) 1.0 A Beschermingsklasse IP67/IP20 Goedkeuring / conformiteit CE, cULus, EAC, WEEE downloads datasheet PDF download CAD modellen BCC0JF5 - BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-200 CAE (ePlan) BCC0JF5 - BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-200 × BCC0JF5 - BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-200 Disposal PDF download Conformiteitsverklaring Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle talen - 0.19 MB Productaanzicht Download 0.22 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}