BCC0L38 - BCC M415-0000-2L-150-PX85A5-020

  • hoofdkenmerken
    Aansluiting
    M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, L-Gecodeerd
    Kabel
    PUR grijs, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
    Aantal leidingen
    5
    Draaddoorsnede
    1.5 mm²
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -40...90 °C
    Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
    -30...90 °C
    Bedrijfsspanning UB
    60 VDC / 50 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    16.0 A
    Beschermingsklasse
    IP65, IP67, IP69K
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.18 MB
    Productaanzicht
    0.01 MB