BCC0L4Y - BCC M324-0000-10-008-PW3434-100

  • hoofdkenmerken
    Aansluiting
    M8x1-Bus, Haaks, 4-polig, A-Gecodeerd
    bedrijfsspanningsindicatie
    LED groen
    Functie-indicatie (pin 4)
    LED geel
    Kabel
    PUR lasvonkbestendig oranje, 10.00 m, Geschikt voor sleepkettingen
    Aantal leidingen
    4
    Draaddoorsnede
    0.34 mm²
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -50...90 °C
    Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
    -25...90 °C
    Bedrijfsspanning UB
    30 VDC
    Nominale stroom (40°C)
    4.0 A
    Beschermingsklasse
    IP67, IP69K
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.18 MB
    Productaanzicht
    0.44 MB