BCC0L74 - BCC M314-M414-3E-304-PW3434-100

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking.

  • hoofdkenmerken
    Kabel
    PUR lasvonkbestendig oranje, 10.00 m, Geschikt voor sleepkettingen
    Aansluiting 1
    M8x1-Bus, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
    Aansluiting 2
    M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
    Aantal leidingen
    4
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -50...90 °C
    Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
    -25...90 °C
    Bedrijfsspanning UB
    60 VDC / 60 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    4.0 A
    Beschermingsklasse
    IP67/IP67, IP68, IP69K
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.18 MB
    Productaanzicht
    0.05 MB