BCC0LC4 - BCC E834-E834-90-334-PS54N2-010

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking.

  • hoofdkenmerken
    Kabel
    PUR afgeschermd groen, 1 m, Geschikt voor sleepkettingen
    Aansluiting 1
    RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig
    Aansluiting 2
    RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig
    Interface
    Profinet
    Aantal leidingen
    4
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -40...80 °C
    Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
    -20...60 °C
    Bedrijfsspanning UB
    125 VDC / 125 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    1.0 A
    Beschermingsklasse
    IP20/IP20
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.19 MB
    Productaanzicht
    0.01 MB