BCC0LC6 - BCC S4C5-0000-1A-003-YX8434-050-C009

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Kies de juiste aansluiting voor een betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen in uw applicatie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking.

  • hoofdkenmerken
    Aansluiting
    M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd
    Kabel
    TPE-V grijs, 5 m
    Aantal leidingen
    4
    Draaddoorsnede
    0.34 mm²
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -50...105 °C
    Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
    -25...105 °C
    Bedrijfsspanning UB
    250 VDC / 250 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    4.0 A
    Beschermingsklasse
    IP67, IP69K
    Goedkeuring / conformiteit
    FDA conform, EAC, Ecolab, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Certificaat
    Russisch - 5.47 MB
    Engels - 3.9 MB
    Productaanzicht
    0.01 MB