BCC0LEW - BCC M323-M313-30-300-PX0334-008

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking.

  • hoofdkenmerken
    Kabel
    PUR black, 0.8 m, Drag chain compatible
    Aansluiting 1
    M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
    Aansluiting 2
    M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
    Aantal leidingen
    3
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -50...90 °C
    Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
    -25...90 °C
    Bedrijfsspanning UB
    60 VDC / 60 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    4.0 A
    Beschermingsklasse
    IP67, IP69K/IP67, IP69K
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.18 MB
    Productaanzicht
    0.05 MB