BCC0LHY - BCC M418-M418-3A-320-PX4825-040-C033

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking.

  • hoofdkenmerken
    Kabel
    PUR geel, 4 m, Geschikt voor sleepkettingen
    Aansluiting 1
    M12x1-Bus, Recht, 8-polig, A-Gecodeerd
    Aansluiting 2
    M12x1-Stekkers, Recht, 8-polig, A-Gecodeerd
    Aantal leidingen
    8
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -50...80 °C
    Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
    -25...80 °C
    Bedrijfsspanning UB
    30 VDC / 30 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    2.0 A
    Beschermingsklasse
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.18 MB
    Productaanzicht
    0.02 MB