BCC0LKH - BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-700

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. Kies de juiste aansluiting voor uw applicatie binnen uw industrie. Verschillende kabeltypen en verschillende connectoren staan ter beschikking.

  • hoofdkenmerken
    Kabel
    PUR afgeschermd groen, 70 m, Geschikt voor sleepkettingen
    Aansluiting 1
    M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
    Aansluiting 2
    M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
    Interface
    Profinet
    Aantal leidingen
    4
    Kabeltemperatuur, vaste installatie
    -40...80 °C
    Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
    -20...60 °C
    Bedrijfsspanning UB
    250 VDC / 250 VAC
    Nominale stroom (40°C)
    4.0 A
    Beschermingsklasse
    IP67/IP67
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.19 MB
    Productaanzicht
    0.24 MB