BIS01CA - BIS M-1L4-03/L-D015

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

BIS M gebruikt de hoge frequentie (HF) 13,56 MHz en ondersteunt de standaard conform DIN ISO 15693 en/of DIN ISO 14443. Dankzij het grote aantal varianten van de passieve datadrager voor wat betreft afmetingen, model, geheugenomvang, werktemperatuur, materiaal, antennetechniek, montage en reikwijdte kunt u nagenoeg elke technische taak uitvoeren, geoptimaliseerd voor de betreffende applicatie. BIS M is het robuuste systeem met absolute databetrouwbaarheid.