BMF00NP - BMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S4-01

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Onze magneetveldsensoren voor T-groeven detecteren contactloos de zuigerstand door de cilinderwand heen. Kenmerken: direct monteerbaar in de groef, uitstekende bevestiging, vlak inbouwbaar voor toepassingen met weinig beschikbare ruimte, toepasbaar voor cilinders en grijpers met sterke of zwakke magneten, heldere LED's. Extreem korte modellen en sensoren met metalen behuizing of magneetveldgevoelige elektronica leverbaar.

  • hoofdkenmerken
    Afmeting
    5 x 6.4 x 34 mm
    Aansluiting
    M12x1-Stekkers, 3-polig, A-Gecodeerd
    Kabel
    TPU lasvonkbestendig zwart, 1 m
    Toepassing
    Pneumatische cilinder met T-groef. Afmetingen zie schets in productaanzicht., Lastoepassingen
    Bevestiging
    van boven inzetbaar in T-groef
    Behuizingsmateriaal
    PA 12
    Schakeluitgang
    PNP maakcontact (NO)
    Bedrijfsspanning UB
    10...30 VDC
    Omgevingstemperatuur
    0...80 °C
    Beschermingsklasse
    IP67
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, cULus, RoHS, WEEE, EAC
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    CAD modellen
    BMF00NP - BMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S4-01
    MTTF Certificate
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Bedieningshandleiding
    Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Chinees, Japans, Russisch - 6.47 MB
    Beknopte handleiding
    Duits, Engels - 0.99 MB
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.18 MB
    Productaanzicht
    0.01 MB