BNS0032 - BNS 813-FR-60-186-S4R

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Voor veiligheidsfuncties zoals noodstop of eindstandbegrenzing met veiligheidsschakelaars conform DIN EN 60204-1/VDE 0113
De schakelprocedure wordt door een starre stoter geactiveerd, die een mechanisch schakelelement met gedwongen opening bedient. Als de stoter beweegt, wordt het contact onmiddellijk onderbroken. Het schakelen is zelfs bij vastgelaste contacten gewaarborgd..

  • hoofdkenmerken
    Behuizingsmateriaal
    Aluminium, geanodiseerd
    Aantal schakelposities
    1x rol
    Uitvoering
    Veiligheid DIN EN 60204-1
    Werkingsprincipe
    1. Schakelpositie: Mechanisch
    Continustroom
    1. Schakelpositie: 4 A
    Nominale bedrijfsspanning Ue
    1. Schakelpositie: 25 VAC/60 VDC
    Inbrengen
    willekeurig
    Verplaatsrichting
    langs, parallel aan het aanschroefvlak
    Aanloopsnelheid
    1. Schakelpositie: 60 m/min
    Soort aansluiting
    1. Schakelpositie: Connectoren
    Omgevingstemperatuur
    -5...85 °C
    Beschermingsklasse
    IP67
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, WEEE, EAC
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Bedieningshandleiding
    Duits - 0.45 MB
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.2 MB
    Productaanzicht
    0.02 MB