BNS0035 - BNS 813-FR-60-187-S80R

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Voor veiligheidsfuncties zoals noodstop of eindstandbegrenzing met veiligheidsschakelaars conform DIN EN 60204-1/VDE 0113
De schakelprocedure wordt door een starre stoter geactiveerd, die een mechanisch schakelelement met gedwongen opening bedient. Als de stoter beweegt, wordt het contact onmiddellijk onderbroken. Het schakelen is zelfs bij vastgelaste contacten gewaarborgd..

  • hoofdkenmerken
    Afmeting
    74 x 28 x 74 mm
    Behuizingsmateriaal
    Aluminium, geanodiseerd
    Aantal schakelposities
    1x rol
    Uitvoering
    Veiligheid DIN EN 60204-1
    Werkingsprincipe
    1. Schakelpositie: Mechanisch
    Continustroom
    1. Schakelpositie: 4 A
    Nominale bedrijfsspanning Ue
    1. Schakelpositie: 250 VAC
    Inbrengen
    willekeurig
    Verplaatsrichting
    verticaal op het aanschroefvlak
    Aanloopsnelheid
    1. Schakelpositie: 60 m/min
    Soort aansluiting
    1. Schakelpositie: Connectoren
    Omgevingstemperatuur
    -5...85 °C
    Beschermingsklasse
    IP67
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, WEEE, EAC
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Bedieningshandleiding
    Duits - 0.45 MB
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.22 MB
    Productaanzicht
    0.02 MB