Start Sensortechniek Accessoires Human Machine Interfaces Industriële netwerktechniek Machine Vision en optische identificatie RFID Sensortechniek Software System Solutions Veiligheid Verbindingstechniek Voedingsspanning Nokkenschakelaar Capacitieve sensoren Condition Monitoring-sensoren Druksensoren Flowsensoren Hellingssensoren Inductieve sensoren Magneetveld-sensoren Magnetostrictieve sensoren Nokkenschakelaar Opto-elektronische sensoren Position Indicators Sensoren met magneetcode Temperatuursensoren Ultrasone sensoren Mechanische individuele positieschakelaars Inductieve individuele positieschakelaar Inductieve seriepositieschakelaar Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding Mechanische individuele positieschakelaars Mechanische individuele positieschakelaars met veiligheidsschakelaarposities Mechanische individuele positieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities Mechanische seriepositieschakelaars met gedwongen scheiding Mechanische seriepositieschakelaars met wissellijst Mechanische seriepositieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik Mechanische seriestandschakelaars bestelcode: BNS0050 BNS 819-99-R-12-S80 terug Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BNS0050 - BNS 819-99-R-12-S80 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment downloads contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV143943') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV143943') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} downloads Mechanische positieschakelaars zijn de klassiekers binnen de automatisering. De schakeling wordt door een uitschuivende stoter uitgevoerd. Met behulp van deze stoter wordt een mechanisch schakelelement in een separate dichte kamer geschakeld.De voor de toepassing optimale keuze van de stotervorm in combinatie met onze nokken garandeert een lange levensduur. hoofdkenmerken Behuizingsmateriaal Aluminium, geanodiseerd Aantal schakelposities 1x rol Uitvoering Sprongcontact Werkingsprincipe 1. Schakelpositie: Mechanisch Continustroom 1. Schakelpositie: 0.1 A Nominale bedrijfsspanning Ue 1. Schakelpositie: 250 VAC Inbrengen willekeurig Verplaatsrichting langs of dwars op het aanschroefvlak Aanloopsnelheid 1. Schakelpositie: 60 m/min Soort aansluiting 1. Schakelpositie: Connectoren Omgevingstemperatuur -5...85 °C Beschermingsklasse IP67 Goedkeuring / conformiteit CE, WEEE, EAC downloads datasheet PDF download CAD modellen BNS0050 - BNS 819-99-R-12-S80 Disposal PDF download Bedieningshandleiding BNS 99/100 819/813 Duits, Engels - 1.05 MB Conformiteitsverklaring Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle talen - 0.22 MB Productaanzicht Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}