BNS005Y - BNS 819-100-E-12

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Mechanische positieschakelaars zijn de klassiekers binnen de automatisering. De schakeling wordt door een uitschuivende stoter uitgevoerd. Met behulp van deze stoter wordt een mechanisch schakelelement in een separate dichte kamer geschakeld.
De voor de toepassing optimale keuze van de stotervorm in combinatie met onze nokken garandeert een lange levensduur.

  • hoofdkenmerken
    Afmeting
    42 x 22 x 43 mm
    Behuizingsmateriaal
    Aluminium, geanodiseerd
    Aantal schakelposities
    1x E-dak
    Uitvoering
    Sprongcontact
    Werkingsprincipe
    1. Schakelpositie: Mechanisch
    Continustroom
    1. Schakelpositie: 0.1 A
    Nominale bedrijfsspanning Ue
    1. Schakelpositie: 250 VAC
    Inbrengen
    willekeurig
    Verplaatsrichting
    langs of dwars op het aanschroefvlak
    Aanloopsnelheid
    1. Schakelpositie: 10 m/min
    Soort aansluiting
    1. Schakelpositie: Soldeeraansluiting
    Omgevingstemperatuur
    -5...85 °C
    Beschermingsklasse
    IP67
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, WEEE, EAC
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    CAD modellen
    BNS005Y - BNS 819-100-E-12
    Disposal
    PDF download
    Bedieningshandleiding
    Duits, Engels - 1.05 MB
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.22 MB
    Productaanzicht
    0.01 MB