BNS00EE - BNS 819-D03-E16-100-10

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Mechanische seriepositieschakelaars met maximaal 16 schakelpunten zijn de klassiekers binnen de automatisering. De schakeling wordt door een uitschuivende stoter uitgevoerd. Met behulp van deze stoter wordt een mechanisch schakelelement in een separate dichte kamer geschakeld.
De voor de toepassing optimale keuze van de stotervorm in combinatie met onze nokken garandeert een lange levensduur.

  • hoofdkenmerken
    Afmeting
    120 x 90 x 83 mm
    Behuizingsmateriaal
    Aluminium, geanodiseerd
    Aantal schakelposities
    3x E-dak
    Uitvoering
    Sprongcontact
    Werkingsprincipe
    1-3. Schakelpositie: Mechanisch
    Continustroom
    1-3. Schakelpositie: 6 A
    Nominale bedrijfsspanning Ue
    1-3. Schakelpositie: 250 VAC
    Inbrengen
    verticaal
    Verplaatsrichting
    langs, parallel aan het aanschroefvlak
    Aanloopsnelheid
    1-3. Schakelpositie: 30 m/min
    Schakelpositieafstand
    16 mm
    Soort aansluiting
    1-3. Schakelpositie: Schroefaansluiting
    Omgevingstemperatuur
    -5...85 °C
    Beschermingsklasse
    IP67
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, WEEE, EAC
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    CAD modellen
    BNS00EE - BNS 819-D03-E16-100-10
    Disposal
    PDF download
    Bedieningshandleiding
    Duits - 1.38 MB
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.22 MB
    Productaanzicht
    0.23 MB
    0.23 MB