Start Sensortechniek Accessoires Human Machine Interfaces Industriële netwerktechniek Machine Vision en optische identificatie RFID Sensortechniek Software System Solutions Veiligheid Verbindingstechniek Voedingsspanning Nokkenschakelaar Capacitieve sensoren Condition Monitoring-sensoren Druksensoren Flowsensoren Hellingssensoren Inductieve sensoren Magneetveld-sensoren Magnetostrictieve sensoren Nokkenschakelaar Opto-elektronische sensoren Position Indicators Sensoren met magneetcode Temperatuursensoren Ultrasone sensoren Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities Inductieve individuele positieschakelaar Inductieve seriepositieschakelaar Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding Mechanische individuele positieschakelaars Mechanische individuele positieschakelaars met veiligheidsschakelaarposities Mechanische individuele positieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities Mechanische seriepositieschakelaars met gedwongen scheiding Mechanische seriepositieschakelaars met wissellijst Mechanische seriepositieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik Mechanische seriestandschakelaars bestelcode: BNS010E BNS 813-D04-R12-100-12-04 terug Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BNS010E - BNS 813-D04-R12-100-12-04 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment downloads contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV145160') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV145160') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} downloads Voor veiligheidsfuncties zoals noodstop of eindstandbegrenzing met veiligheidsschakelaars conform DIN EN 60204-1/VDE 0113De schakelprocedure wordt door een starre stoter geactiveerd, die een mechanisch schakelelement met gedwongen opening bedient. Het schakelen is zelfs bij vastgelaste contacten gewaarborgd..Het aantal veiligheidsschakelpunten is willekeurig en kan met standaard schakelelementen worden gecombineerd. hoofdkenmerken Afmeting 120 x 90 x 83 mm Behuizingsmateriaal Aluminium, geanodiseerd Aantal schakelposities 4x rol Uitvoering Veiligheid DIN EN 60204-1 Werkingsprincipe 1-4. Schakelpositie: Mechanisch Continustroom 1-4. Schakelpositie: 6 A Nominale bedrijfsspanning Ue 1-4. Schakelpositie: 250 VAC Inbrengen verticaal Verplaatsrichting langs, parallel aan het aanschroefvlak Aanloopsnelheid 1-4. Schakelpositie: 60 m/min Schakelpositieafstand 12 mm Soort aansluiting 1-4. Schakelpositie: Schroefaansluiting Omgevingstemperatuur -5...85 °C Beschermingsklasse IP67 Goedkeuring / conformiteit CE, CCC, WEEE, EAC downloads datasheet PDF download CAD modellen BNS010E - BNS 813-D04-R12-100-12-04 Disposal PDF download Conformiteitsverklaring Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle talen - 0.22 MB Productaanzicht Download 10.41 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}